Platine intermédiaire, MPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Platine intermédiaire, MPF
Ces plaques de calage offrent une surface de montage plane dans les armoires juxtaposées lorsque la plaque de montage n'est pas alignée avec le cadre. La surface de montage continue créée permet d'utiliser l'espace plus efficacement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Video
Accessoire
Fonctions
- Description: Permettent de combler l'espace entre deux platines de montage adjacentes pour créer une surface de travail continue lorsque deux armoires sont juxtaposées.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 1 plaque avec accessoires de montage.
- Avantage : l’espace disponible pour le montage des composants et de l’équipement est plus grand, permettant un montage des composants sur toute la largeur de l’armoire ; la surface continue permet le montage de composants entre les deux armoires
- Commentaire : les plaques de montage à l’intérieur de l’assemblage de l’armoire ne peuvent pas être montées dans la position la plus reculée, si la plaque de fermeture doit être fixée entre elles
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.