Support de fixation de la plaque de fixation, MPEF
Hover to magnify image or click to enlarge
Support de fixation de la plaque de fixation, MPEF
Ce support de renfort pour un montage dans la position la plus en arrière rigidifie la plaque de montage, ce qui réduit les vibrations et permet de soutenir plus de poids.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour renforcer le soutien d'une platine de montage lourdement chargée tout au fond de l'armoire. Monté directement sur le châssis de l'armoire pour une plus grande stabilité. Montage simple, sans perçage. Peut être fixé depuis l'avant même si la platine est déjà en place. Nous recommandons de l'utiliser avec un profilé MPR.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 10 pièces avec accessoires de montage.
- Avantage : les vibrations de la plaque de montage à l’intérieur d’un panneau sont réduites au minimum si exposée aux vibrations
- Commentaire : utilisez l’accessoire MPE si la plaque de montage n’est pas installée dans la position la plus reculée.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.