Refroidisseur à immersion, TCI
Hover to magnify image or click to enlarge
Refroidisseur à immersion, TCI
Les refroidisseurs à immersion refroidissent rapidement et efficacement l'eau ou l'huile grâce à leurs évaporateurs en spirale, conçus pour résister aux applications industrielles. Les unités sont disponibles avec une puissance comprise entre 6 000 W et 20 450 W.
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations for maximum flexibility. The Immersion Coil Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Limites de fonctionnement à température ambiante : +15 °C à +45 °C
- Niveau de pression sonore (dB(A)) : 57 | 60
- Tension d'alimentation secondaire (V) : 230 V-24 V CA
- Gaz réfrigérant (HFC) : R134A | R410A
- Précision de la température (K) : +/- 1
- Type de liquide : Émulsion 90 % d'eau - 10 % d'huile
- Plage de température de liquide réglable : +15 / +25 d'eau ou émulsion max. 5 cSt - 40 °C +20 / +30 d'huile minérale 32 cSt - 40 °C
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.