Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Commandes et entraînements (40) Distribution d'alimentation (40) Height 0.02 in (1) 1.02 in (4) 1.18 in (1) 1.39 in (1) 1.97 in (1) 2.09 in (1) 2.48 in (2) 2.99 in (15) 3.62 in (5) 10.91 in (1) 15.59 in (2) 19.09 in (2) 21.18 in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Height 0.5 mm (1) 26 mm (4) 30 mm (1) 35 mm (1) 50 mm (1) 53 mm (1) 63 mm (2) 76 mm (15) 92 mm (5) 277 mm (1) 396 mm (2) 485 mm (2) 538 mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 0.47 in (1) 0.7 in (1) 1.22 in (2) 1.3 in (2) 1.42 in (1) 1.65 in (1) 1.69 in (2) 1.77 in (2) 1.89 in (1) 2.44 in (5) 12.4 in (1) 14.33 in (11) 17.64 in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Width 12 mm (1) 18 mm (1) 31 mm (2) 33 mm (2) 36 mm (1) 42 mm (1) 43 mm (2) 45 mm (2) 48 mm (1) 62 mm (5) 314 mm (1) 315 mm (3) 364 mm (11) 448 mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 0.08 in (1) 0.16 in (1) 0.24 in (2) 0.54 in (1) 1.1 in (2) 1.22 in (2) 1.44 in (1) 1.57 in (2) 1.65 in (1) 1.89 in (20) 2.15 in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Depth 2 mm (1) 4 mm (1) 6 mm (2) 14 mm (1) 28 mm (2) 31 mm (2) 37 mm (1) 40 mm (2) 42 mm (1) 48 mm (20) 54.5 mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Protection Rating IP20 (19) Product Family IEC General Accessories (50) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Éclairage & PrisesView All Filters (1) Sous-catégoriesEclairage d'armoire LED 24 V, EL1200D24VDétailsAccessoires de connexion pour éclairage d'armoire LED, ELCDétailsAccessoires de montage pour éclairages d'armoire LED, ELADétailsInterrupteur de porte pour éclairages d'armoire LED, ELDDétailsLampe LED compacte, CELDétailsCâble d'alimentation câblage traversant, CELCDétailsFixation magnétique pour CEL, CELADétailsConnecteurs pour lampe LED compacte, CELCNDétailsPetite lampe d’armoire, TLDétailsEclairage LED compact, TLCLDétailsPanneau plein 19” 1U, TLCFDétailsPrise de courant avec fusible, LPSDétailsCâble de raccordement pour éclairage DEL compact, CELCDétails