Petite lampe d’armoire, TL
Hover to magnify image or click to enlarge
Petite lampe d’armoire, TL
Lampe d'armoire LED économique et économe en énergie pouvant être installée dans n'importe quelle armoire. Utile lorsque l'entretien doit être effectué sur le terrain.
Normes industrielles
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Livraison: 1 lampe avec câble d'alimentation de 1,75 m de long, un câble de connexion de 140 mm de long pour connecter les lampes entre elles, matériel de montage inclus.
- Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).
- Connections: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes.
- Type de lampe: LED.
- Humidité opérationnel: -5 °C à +45 °C.
- Tension opérative: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Description: Système d'éclairage économique à faible consommation d'énergie à fixer à l'aide des vis ou du ruban adhésif fournis. Le connecteur électrique permet de connecter les lampes entre elles grâce au câble série fourni. Une puissance de 100 W maximum peut être connectée en série.
- Homologations: CE, EAC.
- Matériau: Corps en polycarbonate, capuchons d'extrémité ABS, capuchon de protection PMMA.
Spécifications
Material | Polycarbonate; ABS |
Color | Gris Clair |
Finish | Smooth |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.