Coffret horizontal en tôle peinte, MAP
Coffret horizontal en tôle peinte, MAP
La gamme murale simple porte en acier doux, MAP, avec un indice de protection IP 66, comprend les armoires avec une porte à charnière horizontale et des ouvertures de plaque passe-câbles supérieures et inférieures. Chacune de ces armoires peut être facilement combinée à une autre armoire murale, ce qui permet de créer des configurations avec deux compartiments avec accès individuel. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Matériau: Corps: Acier 1.5 mm. Plaque passe-câbles: Acier 1.4 mm. Porte: Acier 1.5 mm MAD0608030R5 / 2 mm à partir de MAD0801230R5. Platine: Acier galvanisé 2 mm.
- Corps: Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur bossages de 20.4 mm de diamètre × 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.
- Fronton: Montage en saillie avec ouverture à 130 °. Charnières amovibles dissimulées avec axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour permettre une ouverture par le haut ou par le bas. Un arrêt de porte mécanique maintient le panneau ouvert. Goujons soudés M6 intérieurs. Un profilé de montage amovible du côté des charnières. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté d'une seule pièce.
- Fermeture: Serrure préhensible personnalisée pour une ouverture facile du panneau. Serrure DIN 3 mm et mouvement à 90°. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.
- Platine de montage: La platine de montage est graduée sur la hauteur au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement des équipements. Le haut et le bas sont perforés pour permettre la fixation des câbles. Fixée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Toutes les faces de 800 mm minimum comportent un pli rigidificateur.
- Plaque passe-câbles: En haut et en bas. Placées tout au fond de l'armoire pour simplifier le câblage sur la platine de montage. Passe-câbles (AF) et joints (AG) non fournis. Les passe-câbles utilisés sont ceux des armoires MAS ou MAD.
- Protection: Sur armoires indépendantes, la conformité IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10 est garantie tant que le ou les passe-câbles et joints fournis en accessoires sont montés. Combinée avec une autre armoire MAS ou MAD, conforme IP 55 | TYPE 12.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Livraison: Armoire avec panneau, profil de montage de panneau et platine de montage (non inclus pour les références se terminant par PER5). Clé en plastique deux points 3 mm et accessoires de montage. Possibilités de mise à la terre.
Spécifications
Body Thickness | 0.06 in |
Door Thickness | 0.06 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Door Thickness | 1.5 mm |
Color | Gris Clair |
Material | Acier doux |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Document avec schéma
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.