Pupitre opérateur, OICP
Pupitre opérateur, OICP
Le panneau de commande d'interface opérateur en aluminium, OICP, présente un modèle de perforations préusinées pour permettre la fixation souhaitée à un bras pivotant, et une plaque avant amovible à un indice de protection IP 65. Les composants peuvent être facilement montés grâce à la plaque avant amovible, et sont également accessibles par un panneau arrière amovible. Les poignées latérales sur l'armoire permettent un déplacement aisé de l'armoire dans la position de travail souhaitée. Le corps en aluminium dissipe plus de chaleur qu'un corps en acier doux, ce qui peut éliminer la nécessité d'une ventilation supplémentaire.
Normes industrielles
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Matériau: Corps: AlMg Si05; plaque arrière: AlMg; angles: AlSI 12.
- Protection: IP 65.
- Finition: Corps et plaque arrière: aluminium anodisé; angles: RAL 7016.
- Instructions de montage: Panneau avant OIFP non compris dans la livraison standard et doit être commandé séparément.
- Livraison: Corps, plaque arrière vissée, kit de montage de la plaque avant et accessoires de montage.
Spécifications
Material | Aluminium |
Color | Gris Anthracite |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 7016 |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.