Rondelles en plastique, PW
Hover to magnify image or click to enlarge
Rondelles en plastique, PW
Solution standard prête à l'emploi pour la fixation de composants et d'accessoires au cadre de l'armoire ou au profilé, qui simplifie à la fois l'approvisionnement et l'installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Rondelle en plastique pour vis Philips M6 (CHS) afin d'éviter d'âbimer la face avant.
- Unité de livraison: 50 pièces
- Avantage : une solution standard compatible avec d’autres accessoires de montage de 19 po, vis et écrous cages.
- Avantage : les rondelles peuvent être utilisées pour réparer l’équipement de 19 po, simplifiant l’approvisionnement et garantissant une installation facile des composants.
- Commentaire : les rondelles en plastique doivent être utilisées conjointement avec les vis cruciformes, CHS, et les écrous cages, CN
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.