Capot antipluie, URH
Hover to magnify image or click to enlarge
Capot antipluie, URH
Un capot antipluie en polyester offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoire
Fonctions
- Description: Protection complémentaire pour usage en extérieur. Lorsque des orifices de ventilation sont percés sur le dessus de l'armoire, ce capot permet de maintenir le niveau de protection IP 44.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Nécessite des supports de fixation murale spéciaux UWB02. Quatre points de fixation sont repérés sur le panneau du dessus. Le capot antipluie ne peut être monté lorsque plusieurs armoires sont accouplées. Certaines combinaisons sont possibles, sur demande. Usinage nécessaire.
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- 1 pièce avec accessoires de montage
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
- Quantité de l'ensemble : 1 with mounting hardware
Spécifications
Color | Gris Clair |
Material | Polyester |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.