Réducteurs de largeur 19", CIWR
Hover to magnify image or click to enlarge
Réducteurs de largeur 19", CIWR
Ces profilés sont fixés au cadre de l'armoire dans des armoires de 800 mm de largeur, sur hauteur totale ou partielle, pour le montage de profilés 19". Ils peuvent également être utilisés pour renforcer des profilés 19" sur hauteur totale en les montant au centre de l'armoire.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour pouvoir réaliser un montage 19" dans des armoires de 800 mm de large. Permet le montage de profilés CIP/CIPP sur toute la hauteur ou partielle, quelle que soit la profondeur.
- Matériau: Acier zingué 1.5 mm.
- Charge maximium: Charge maximale: 5000 N sur 2 paires de CIWR et 8000 N sur 3 paires de CIWR.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.
- Charge maximale : Maximum supported weight is 5000N (1124) on 2 pair of CIWR and 8000N (180) on 3 pair of CIWR
Spécifications
Thickness | 2 mm |
Thickness | 14 ga |
Material | Acier doux |
Color | n/a |
Finish | Peinture poudre structurée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.