Système de purge/pressurisation pour grands volumes pour zones dangereuses, HLA1
Les systèmes de purge/pressurisation à petits volumes constituent une alternative aux armoires NEMA type 7 ou 9. Le modèle C1 permet d’utiliser des armoires à usage général de jusqu’à deux pieds cubes dans certaines zones dangereuses de classe 1. Le modèle C2 permet d’utiliser des armoires à usage général de jusqu’à dix pieds cubes dans certaines zones dangereuses de classe 2.
Normes industrielles
Agréé par Underwriters Laboratories, cUL et Factory Mutual
NEC Type Y Classe I, Division 1, Groupes A, B, C et D jusqu’à Division 2.
NEC Type Y Class I, Division 1, Groups A, B, C and D to Division 2
NEC Type Z Class I, Division 2, Groups A, B, C and D to Unclassified
For A1001YZUMC2 (Volume up to 10 cubic feet)
NEC Type Y Class II, Division 1, Groups F and G to Division 2
NEC Type Z Class II, Division 2, Groups F and G to Unclassified
Fonctions
- Montage universel
- Disponible en deux modèles pour les armoires avec un volume allant jusqu’à 2 ou 10 pieds cubes
- Plaque de montage : Type 316L stainless steel
- Boîtier du régulateur : zinc avec finition émaillée
- Manomètre d’armoire : aluminium avec finition émaillée
- Poignée de régulateur en polycarbonate
- Matériel de montage disponible en aluminium et acier inoxydable
- Comprend un régulateur inviolable avec jauge (TR-10G) pour se conformer à la norme NFPA en matière de protection contre la surpressurisation
- Note: ventilation de pression non requise lorsque la pression d’admission est limitée à 5PSI à l’aide de TR-10G standard. Pour une pression d’admission de plus de 5PSI, commander EPV-1-SA-00 ou EPV-1-SA-90 séparément. Contactez HOFFMAN pour connaître les prix.
Spécifications
Thickness | 1.98 mm |
Thickness | 14 ga |
Finish | Poli |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.