Montage mural en acier inoxydable, à charnières avec pinces NEMA type 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Montage mural en acier inoxydable, à charnières avec pinces NEMA type 4X
Pour une utilisation dans des environnements corrosifs intérieurs et extérieurs qui requièrent un joint étanche, l’armoire est équipée d’un joint en mousse sans soudure et de brides de serrage vissées assurant une étanchéité optimale aux contaminants.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 12
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint en mousse sans jonction
- Rebord retourné sur trois côtés de la porte
- Ensemble de brides de porte en acier inoxydable
- Moraillon et agrafe pour le cadenassage
- Porte enlevée en retirant la broche de la charnière piano en acier inoxydable
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Des colliers munis de goujons sont prévus pour le montage de panneaux en option
- Exterior hardware on Type 316L stainless steel enclosures matches enclosure material
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
Spécifications
Finish | Brushed #4 |
Material | Acier inox 316L |
Color | n/a |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.