Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Syspend 180-Max Wall Joint Horizontal Hover to magnify image or click to enlarge

Articulation murale horizontale, légère, S1MWJH

Le joint mural horizontal Syspend 180-Max permet de monter le système de suspension sur une surface verticale, ce qui permet au tube de s’étendre horizontalement. Le bras peut pivoter à 300 degrés. Comprend un arrêt de sécurité et des paliers sans entretien.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.