Articulation intermédiaire, léger, S1MIJ
Hover to magnify image or click to enlarge
Articulation intermédiaire, léger, S1MIJ
Le joint intermédiaire Syspend 180-Max unit deux tubes horizontaux pour une plus grande longueur. Le bras peut pivoter à 300 degrés. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien. L’utilisation du joint intermédiaire réduit la capacité de charge de base du système à 66 kg (146 lb) de 1 m (3,3 pi).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Bouchon d’accès au câble en aluminium blanc inclus
- Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.