Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

S1MA_HMI_SYSPEND_180Max_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Adaptateur pour profil étroit, léger, S1MA

L’adaptateur étroit Syspend 180-Max peut être fixé au raccord à bride et au raccord à bride coudé pour un raccordement plus étroit à une armoire. Spécialement conçu pour être utilisé avec les armoires IHM Syspend en aluminium ayant une profondeur utile de 66 mm. Ne nuit pas à la fonction du raccord.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Material Aluminium
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.