Adaptateur de signal lumineux, rond, S1MSLAR
Hover to magnify image or click to enlarge
Adaptateur de signal lumineux, rond, S1MSLAR
Les adaptateurs de témoin lumineux Syspend 180-Max sont disponibles dans des versions à couvercle de coude rond, coudé et réducteur et offrent un moyen de fixer les témoins lumineux. Les voyants ne sont pas inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le joint, le matériel de montage et le poteau sont inclus
- Le système de bras Syspend 180 HMI assemblé a une charge maximale de 180 livres (81,6 kg)
Spécifications
Material | Aluminium |
Finish | Peinture poudre structurée |
Color Code | RAL 9006 |
Color | Blanc Aluminium |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.