Scambiatori di calore aria-acqua, BLU
Hover to magnify image or click to enlarge
Scambiatori di calore aria-acqua, BLU
Gli scambiatori di calore industriali acqua-aria rimuovono il calore dagli armadi utilizzando del fluido refrigerato, sono quindi un'opzione di raffreddamento affidabile con requisiti di manutenzione ridotti.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato
- Intervallo di temperatura interna: Da +20 °C a +60 °C
- Temperatura ambiente: Da +1 °C a +60 °C | da +1 °C a +70 °C
- Quantità nell'imballaggio: 1
Specifiche
Certificazione
Specifiche tecniche
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.