Chiusura per Ingresso Chiavi, CCFL
Hover to magnify image or click to enlarge
Chiusura per Ingresso Chiavi, CCFL
I telai di bloccaggio CCFL, disponibili come opzione, contribuiscono a garantire che gli anelli di tenuta rimangano in posizione e non possano essere rimossi o spinti fuori senza l'impiego di utensili.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Finitura: Nero
- Quantità nell'imballaggio: 10
- Descrizione: I telai di bloccaggio sono compatibili con i sistemi di passacavi CCFO e CCFI. Gli elementi di bloccaggio contribuiscono a garantire che gli anelli di tenuta non possano essere spinti fuori senza l'uso di attrezzi. Per mantenere la certificazione UL è necessario utilizzare CCFLO insieme a CCFO.
- Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C
- Infiammabilità: UL94 V-0
- Materiale: Poliammide 6,6
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.