Pressacavo HD, CGHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Pressacavo HD, CGHD
Questi passacavi igienici soddisfano i requisiti EHEDG e sono sviluppati per le casse che devono essere installate nell'industria alimentare e delle bevande. La protezione dell'ingresso è garantita anche quando la cassa viene pulita con acqua ad alta pressione e ad alta temperatura.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Elementi di fissaggio dei cavi con design igienico. Noti per l'eccellente funzione anti-scorrimento associata a una elevata classe di protezione. Design conforme agli standard EHEDG.
- Materiale: Acciaio inossidabile AISI 303. Sigillatura in silicone approvato dalla FDA.
- Protezione: IP 69.
- Quantità nell'imballaggio: 5 pezzi, dadi inclusi.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.