Refrigeratore per fluido contaminato, TAU
Hover to magnify image or click to enlarge
Refrigeratore per fluido contaminato, TAU
Il refrigeratore industriale per fluidi contaminanti consente il raffreddamento fluidi sporchi garantendo al contempo i massimi livelli di prestazioni. Lo scambiatore di calore a fascio tubiero consente il raffreddamento degli oli sporchi e garantisce al contempo i costi di manutenzione più bassi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Limiti di funzionamento a temperatura ambiente Da +15 °C a +45 °C
- Livello di pressione sonora (dB(A)): 57
- Collegamenti liquidi IN/OUT (mm): 3/4"""
- Capacità del serbatoio di stoccaggio (I): 50
- Tipo di pompa: Centrifuga
- Tensione di alimentazione secondaria (V): 230 V CA
- Gas refrigerante (HFC): R134A
- Precisione della temperatura (K): +/-2
- Tipo di fluido: Emulsione 90% acqua - 10% olio
- Intervallo di temperatura impostabile del fluido: Da +8 �C a +25 �C
Specifiche
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.