Lampada a LED compatta, CEL
Hover to magnify image or click to enlarge
Lampada a LED compatta, CEL
Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Disponibile con o senza sensore di movimento. Cablaggio passante semplice di tipo plug-and-play. Per l'utilizzo con una gamma di tensioni 24-240 V (CA/CC).
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Connessione: Alimentazione, 2 poli. Cablaggio passante, 2 poli
- Tempo di follow-up del rilevatore di movimento: 3 min.
- Colore della lampada: 5300 K (bianco neutro)
- Dimensioni: 396 x 33 x 40
- Tipo di lampada: LED
- Potenza assorbita: 5.1 W max.
- Luminosità: 550 lm
- Temperatura operativa: -20 ... +55 °C
- Grado di protezione: IP20
- Voltaggio di esercizio: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Descrizione: Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Progettata per adattarsi al profilo di montaggio da 25 mm e al canale per gli accessori. Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale. Possibilità di collegare a catena fino a 4 lampade. Il modello che termina con "M" include il sensore di movimento. Attacco magnetico disponibile come accessorio.
- Protezione: II / III
Specifiche
Luminosità | 550 lm |
Temperatura del colore | 5800 K |
Colore | Black |
Tipo di lampada | LED |
Colore della luce | Neutral White |
Materiale | Poliammide |
Finitura | Smooth Matte |
Certificato dell'ente approvante
Foglio di vendita
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.