Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cover plates Hover to magnify image or click to enlarge

Piastre di copertura, BDP

La piastra di copertura copre l'apertura superiore della base o del pulpito delle consolle, proteggendo le apparecchiature elettriche dall'ambiente e il personale da eventuali lesioni.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 0.08 in
Spessore 2 mm
Colore Grigio Chiaro
Materiale Acciaio elettrozincato
Finish Verniciatura a polvere
Codice colore RAL 7035
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.