Kit di regolazione della profondità, UPD
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit di regolazione della profondità, UPD
Queste staffe di fissaggio per piastra di montaggio consentono di posizionare la piastra di montaggio alla profondità desiderata all'interno della cassa per la massima flessibilità.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Fornisce una regolazione della piastra di montaggio ad intervalli di 12.5mm
- Materiale: Acciaio elettrozincato.
- Fornitura: 4 staffe, 4 profili di profondità e accessori di montaggio.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.