Kit di accoppiamento in profondità, CJDN
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit di accoppiamento in profondità, CJDN
Il kit di accoppiamento aumenta la profondità della struttura della cassa, che può quindi ospitare apparecchiature di grandi dimensioni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per l’alloggiamento posteriore-posteriore degli armadi.
- Materiale: Coperchi: 2 mm in lamiera d'acciaio. Staffe: Lamiera d'acciaio zincato 3 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Protezione: IP 55.
- Quantità nell'imballaggio: 1 kit con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.