Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Depth interior profile for HDW Hover to magnify image or click to enlarge

Profilato interno regolabile in profondità per HDW, DIPH

Il sistema di profilati DIPH è un profilato largo 40 mm e alto 25 mm da montare sui lati e sulla base della casse della gamma HDW. Presenta una serie di fori su due file e può essere utilizzato insieme ai profilati CLPK e CLPF. Non è necessaria alcuna lavorazione.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Acciaio zincato
Colore n/a
Finish Verniciatura a polvere
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Risorse Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.