Filtro di scarico, EFA
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtro di scarico, EFA
Questo filtro di scarico per montaggio verticale, EFA, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati.
Standard industriali
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Filtro di scarico da utilizzare per la ventilazione naturale o ventilazione forzata lavorare con ventilatori filtro EF. I filtri di scarico nVent HOFFMAN fanno risparmiare tempo perché vengono installati con un sistema a scatto senza viti. Il coperchio anteriore incernierato può essere facilmente aperto per la sostituzione rapida e semplice del filtro.
- Materiale: Il coperchio frontale è costruito da stampo termoplastico ad iniezione, autoestinguente, UL94V0.
- Gamma di temperatura: -40 °C to +55 °C.
- Protezione: IP 54 | TYPE 12.
- Finitura: RAL 7035
- Approvazioni: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Quantità nell'imballaggio: Un filtro di scarico.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Codice colore | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Materiale | Termoplastico |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.