Accessori per casse IEC Seleziona filtriCloseApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Altezza 4.98 in (1) 5.71 in (1) 7.01 in (1) 7.99 in (1) 8.82 in (1) 9.92 in (2) 11.5 in (1) 12.6 in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 126.5 mm (1) 145 mm (1) 178 mm (1) 203 mm (1) 224 mm (1) 252 mm (2) 292 mm (1) 320 mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 4.98 in (1) 5.71 in (1) 7.01 in (1) 7.99 in (1) 8.82 in (1) 9.92 in (2) 11.5 in (1) 12.6 in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 126.5 mm (1) 145 mm (1) 178 mm (1) 203 mm (1) 224 mm (1) 252 mm (2) 292 mm (1) 320 mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 1.02 in (1) 1.34 in (1) 1.5 in (1) 1.54 in (1) 2.76 in (1) 3.5 in (1) 4.06 in (1) 4.09 in (1) 6.1 in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 26 mm (1) 34 mm (1) 38 mm (1) 39 mm (1) 70 mm (1) 89 mm (1) 103 mm (1) 104 mm (1) 155 mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP54 Famiglia di prodotti Free-Standing Wall-Mounted Filter1Filtro applicato: 1Categoria: FiltroView All Filters (1) SottocategorieVentilatori filtro EMC, EFEDettagliFiltro di scarico EMC, EFAEDettagli