Filtro di scarico EMC, EFAE
Hover to magnify image or click to enlarge
Filtro di scarico EMC, EFAE
Questo filtro di scarico per montaggio verticale EMC, EFAE, con grado di protezione IP 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità attraverso il filtro, gli inutili tempi di inattività sono eliminati. Le prestazioni EMC degli armadi specifici EMC sono garantite grazie a questo filtro.
Standard industriali
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Adatto per armadi specifici EMC. La superficie di taglio del bordo armadio deve essere nuda, per consentirne la conduttività.
- Materiale: Plastico (ABS-FR), ad autoestinzione in conformità con UL94-V0.
- Approvazioni: CE, GOST, UR, cUL.
- Protezione: Standard IP 54.
- Quantità nell'imballaggio: 1 filtro con custodia.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specifiche
Filter Efficiency | 90 % |
Grado di protezione | IP54 |
Materiale | Poliammide |
Finish | Polished |
Colore | n/a |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.