Supporti al pavimento, PFF
Hover to magnify image or click to enlarge
Supporti al pavimento, PFF
Questi supporti per il pavimento devono essere utilizzati quando è necessario rialzare una cassa a un'altezza operativa idonea.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Supporti da pavimento per il montaggio a terra e per conferire accessibilità in altezza. Disponibile per casse di profondità da 300 e 400 mm con larghezze ≥ 400 mm. Sono disponibili altezze da 300 o 450 mm. É richiesta la lavorazione di alcuni componenti.
- Materiale: Lamiera di acciaio da 2 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.