Profili per altezza, HP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profili per altezza, HP
Per un facile montaggio di piastre telequick e guide DIN per tutta l'altezza dell’armadio. Regolabile in profondità.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Profili verticali con foratura a passo 25 mm, per supportare le guide DIN e le appropriate piastre di montaggio Telequick. Regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 2mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profili con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore | 2 mm |
Spessore | 14 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.