Cerniere, HHI-A
Hover to magnify image or click to enlarge
Cerniere, HHI-A
La copertura può essere aperta rapidamente, e il rischio di perderla diventa inesistente quando si utilizzano delle cerniere sulle cassette di derivazione in alluminio.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Usando questo accessorio è possibile incernierare la porta. Apertura di 150°. É richiesta lavorazione meccanica di alcuni componenti.
- Materiale: Alluminio.
- Per scatola: HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
- Quantità nell'imballaggio: Set di 2 Cerniere in HHI2, e 3 Cerniere in HHI3. Gli accessori di montaggio sono inclusi.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specifiche
Materiale | Alluminio |
Finish | Mill |
Colore | n/a |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.