Divisore orizzontale | Armadi, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Divisore orizzontale | Armadi, CDH
Il profilo offre una separazione orizzontale e garantisce il fissaggio di porte e pannelli parziali.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Si utilizza quando l'armadio richiede una separazione orizzontale per porte o pannelli parziali. Si monta sul profilo dell'armadio della gamma di armadi a pavimento.L'utilizzo dei tappi in plastica garantisce un grado di protezione IP54, senza tappi IP20.
- Specifiche di montaggio: Pezzi CDH = numero di porte DP e / o pannelli DPP + 1.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profili con accessori di montaggio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Finish | Plated |
Colore | n/a |
Materiale | Acciaio zincato |
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.