Divisori verticali per armadi con installazione a pavimento, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Divisori verticali per armadi con installazione a pavimento, CDV
Il profilo crea una divisione verticale e assicura il fissaggio di porte e pannelli parziali, garantendo un grado di protezione IP 44.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: il profilo è identico al telaio dell'armadio e fornisce una divisione verticale dell'armadio quando vengono montati sportelli o pannelli parziali. Può essere montato con incrementi di 200 mm.
- Materiale: Profilo anteriore: acciaio dolce da 2 mm. Profilo interno: Acciaio zincato da 1,75 mm.
- Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 set di profili con accessori di montaggio.
- Può essere montato con incrementi di 200 mm
- Un set di profili con accessori di montaggio
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.