Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cassa Hygenic Design montaggio a parete, HDW

La gamma Hygienic Design HDW di nVent HOFFMAN è progettata e costruita con materiali speciali per applicazione in ambito igienico-sanitario, garantendo la protezione dei componenti interni dagli agenti chimici e liquidi ogni volta sia necessaria una pulizia accurata degli ambienti. Il design senza spigoli vivi, la guarnizione continua, il sistema di chiusura speciale, le superfici autopulenti ad alta lucidatura e un elevato grado di protezione garantiscono un’estrema facilità nella manutenzione, portando una maggiore produttività ed affidabilità.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL

CE UKCA

IP

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore (T) 0.06 in
Spessore (T) 1.5 mm
Degree of Slope 30 °
Finish Lucidato
Materiale Acciaio inox 304
Colore n/a
Data Copied
Metrico   |   Imperiale

Diagrams

Vantaggi
Risorse Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.