Refrigeratore a serpentina immersa, TCI
Hover to magnify image or click to enlarge
Refrigeratore a serpentina immersa, TCI
I refrigeratori a serpentina immersa raffreddano in modo rapido ed efficiente acqua o olio attraverso i loro evaporatori a serpentina immersa, progettati per resistere alle applicazioni industriali. Le unità sono disponibili con potenze che vanno da 6000 W a 20450 W.�
The large range of accessories and options allows multiple chiller configurations for maximum flexibility. The Immersion Coil Chiller has an eco-friendly design with high performing energy efficient fans and copper tube condensing coil.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Limiti di funzionamento a temperatura ambiente Da +15 °C a +45 °C
- Livello di pressione sonora (dB(A)): 57 | 60
- Tensione di alimentazione secondaria (V): 230V-24V AC
- Gas refrigerante (HFC): R134A | R410A
- Precisione della temperatura (K): +/- 1
- Tipo di fluido: Emulsione 90% acqua - 10% olio
- Intervallo di temperatura impostabile del fluido: +15 / +25 acqua o emulsione max 5 cSt - 40�C +20 / +30 olio minerale 32 cSt - 40�C
Specifiche
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.