Refrigeratore industriale per olio, TCO
Hover to magnify image or click to enlarge
Refrigeratore industriale per olio, TCO
I refrigeratori industriali per olio offrono precisione e affidabilità in un design modulare robusto. Con potenze che vanno da 900 W fino a 67 kW.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Limiti di funzionamento a temperatura ambiente Da +15 °C a +45 °C
- Livello di pressione sonora (dB(A)): 56 | 57 | 67 | 75 | 78 |
- Collegamenti liquidi IN/OUT (mm): 3/4"" | 1"" | 1 1/2"" | 1/2"""
- Capacità del serbatoio di stoccaggio (I): 50 | 130 | 200 | 10
- Tipo di pompa: Pompa a ingranaggi | Pompa a vite
- Tensione di alimentazione secondaria (V): 230 V CA | 24 V CA
- Gas refrigerante (HFC): R134A | R410A
- Precisione della temperatura (K): +/-2
- Tipo di fluido: ISO VG 32
- Intervallo di temperatura impostabile del fluido: Da +25 �C a +40 �C
Specifiche
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.