Piastra porta connettori, MM
Hover to magnify image or click to enlarge
Piastra porta connettori, MM
La piastra porta connettori può essere montata facilmente, garantendo l'isolamento della cassa e, allo stesso tempo, la facile installazione dei connettori.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Setto divisorio fra due armadi,o da usarsi in combinazione con una porta laterale rialzata (DNSR). Modelli pre-forati per connettori a 24 pin. Con piastre di copertura MMG può essere adattato a connettori a 16 pin. Da montare con kit staffa CCJ06.
- Materiale: Acciaio zincato da 2mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere CCJ06. Aggiungere porta laterale rialzata DNSR per la copertura e la protezione della connessione.. Aggiungere piastre di copertura MMG per le forature non utilizzate o per l'adattamento a diverse dimensioni del connettore.
- The marshalling plate can be mounted easily either between two bayed enclosures or between an enclosure and a raised side door
- The plate allows for 24-pin connectors to be installed
- Connectors can be installed easily which will reduce the required labour time
- If a side door has been used, operations can be carried out while the main enclosure maintains its protection degree
- Separation brackets, CCJ, are required in order to mount the marshalling plate
- Cover plates, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up
- A raised door, DNSR, can be mounted in combination with the marshalling plate
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Finish | Plated |
Colore | n/a |
Materiale | Acciaio zincato |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.