Ripiano per il monitor, SHM
Hover to magnify image or click to enlarge
Ripiano per il monitor, SHM
Questo ripiano può essere regolato in altezza e consente di fissare saldamente i monitor mediante un kit di morsetti. Dispone di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Montato direttamente sulla struttura armadio. Fornito con un kit di fissaggio per mantenere il monitor nella posizione desiderata.
- Materiale: Acciaio zincato da 2mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano con accessori di montaggio.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specifiche
Spessore | 0.08 in |
Spessore | 2 mm |
Materiale | Acciaio zincato |
Colore | n/a |
Finish | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.