Profili di montaggio per SHT, SHTP
Hover to magnify image or click to enlarge
Profili di montaggio per SHT, SHTP
Questi profili in acciaio consentono il montaggio di un ripiano telescopico a una profondità parziale.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Profili di montaggio parziale e totale del ripiano SHT in profondità. Rende possibile il montaggio di un SHT da 600 mm in un armadio con profondità 800 mm. Fissato direttamente sul profilo dell’armadio. Regolabile totalmente in altezza a passi di 12.5 mm.
- Materiale: Acciaio zincato da 1.5mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 profili con materiale di montaggio.
Specifiche
Spessore | 1.5 mm |
Spessore | 16 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.