Console monopezzo in acciaio dolce, MPG
Console monopezzo in acciaio dolce, MPG
La console compatta in acciaio dolce, MPG, con grado di protezione IP 55/56 è disponibile sul mercato. È dotata di un pannello per ripiano incernierato e di un design ergonomico che consente installazione e accesso facili all'HMI. Inoltre, aumenta lo spazio di montaggio disponibile. I pannelli superiori in acciaio inox possono essere utilizzati come alternativa quando la console è esposta ad agenti chimici, ecc.
Standard industriali
cULus_UL Listed
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Materiale: Corpo e porta: acciaio dolce da 1,5 mm. Pannello posteriore. acciaio dolce da 1,5 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1,2 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2,5 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. La struttura della console include una base che fornisce una distanza tra il pianale e la parte inferiore delle porte, fungendo da base integrata.
- Porte e pannelli: superficie ripiegata singola montata con cerniere, che consente l'apertura a sinistra e a destra dello sportello della base. Angolo di 12° rispetto alla posizione orizzontale. Le cerniere nascoste sul bordo superiore consentono un'apertura a 90°. Pannello tenuto aperto dal supporto meccanico di blocco/rilascio automatico. Porta doppia su unità di base larghe 1.200 e 1.600 mm.
- Piastra di montaggio: piastra di montaggio standard nell'unità base.
- Serratura: serrature a doppia mappa da 3 mm per il pannello superiore. Per la base, due serrature a doppia battuta da 3 mm.
- Ingresso cavo: apertura inferiore per l'accesso ai cavi. Piastre inferiori per il passaggio dei cavi fornite di serie.
- Messa a terra: perni filettati M8 su corpo, porta, pannello superiore e pannello posteriore.
- Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.
- Protezione: Porta singola: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Doppia porta: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.
- Consegna: piastra di montaggio, dadi e rondelle adatti per la messa a terra. La console viene fornita su un pallet di legno.
Specifiche
Body Thickness | 0.06 in |
Spessore della porta | 0.06 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Spessore della porta | 1.5 mm |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finish | Verniciatura a polvere; Verniciatura a polvere |
Codice colore | RaL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.