Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Contenitore per pannello operatore, OICP

Il contenitore per pannello operatore in alluminio, OICP, è dotato di uno schema di fori pre-lavorati per consentire il fissaggio desiderato a un braccio orientabile e di una piastra frontale rimovibile con un grado di protezione IP 65. I componenti possono essere facilmente montati grazie alla piastra frontale rimovibile e risultano agevolmente accessibili tramite un pannello posteriore rimovibile. Grazie alle impugnature laterali, il contenitore può essere facilmente spostato nella posizione di lavoro desiderata. Il corpo in alluminio è in grado di dissipare una quantità maggiore di calore rispetto al corpo in lamiera d'acciaio, eliminando la necessità di ricorrere a un sistema di ventilazione aggiuntivo.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

CE UKCA

EAC

GOST

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Alluminio
Colore Grigio Antracite
Finish Verniciatura a polvere
Codice colore RAL 7016
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.