Compensatore della pressione in plastica con menbrana, EDA
Compensatore della pressione in plastica con menbrana, EDA
Il tappo di compensazione della pressione equalizza la pressione che si crea all'interno della cassa, a causa delle differenze di temperatura tra questa e l'ambiente esterno, riducendo al contempo il rischio di penetrazione della polvere nella cassa.
Standard industriali
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Compensa la pressione con alto IP. Nei contenitori possono verificarsi differenziali di pressione durante variazioni estreme di temperatura, quando questo accade non vi è rischio di polvere e umidità all'interno della custodia. Una membrana semipermeabile all'interno della spina consente all'aria e all'umidità di lasciare il contenitore. Nella direzione opposta, permette di entrare solo aria secca all'interno della custodia. Montaggio con filetto M40x1.5 con dado. Per la compensazione della pressione ottimale si consiglia di utilizzare due dispositivi sui lati opposti verso la parte superiore della custodia.
- Materiale: Plastico.
- Temperatura operativa: Da -35 °C a +70 °C.
- Lavorazione richiesta: Foro tondo diametro 40.5 mm.
- Protezione: IP 66 / IP X9K.
- Approvazioni: CE.
- Finitura: Grigio chiaro.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.