Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CIB Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Staffe per fissaggio profili di montaggio 19”, CIB

Questi profili, per il montaggio di profili verticali da 19", possono essere regolati in profondità. Sono fissati al telaio della cassa per garantire un saldo ancoraggio.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Spessore 3 mm
Spessore 11 ga
Materiale Acciaio elettrozincato
Colore n/a
Finitura Verniciatura a polvere
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse Accessori
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.