Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 QUICK-RELEASE FLAT SEALING PLATE; 19390; F88LSGQR; 19960; F22LSGQR; 19970; F44LSGQR; 19980; F66LSGQR; 19990; F126LSGQR Hover to magnify image or click to enlarge

Piastra di tenuta piatta a sgancio rapido, profilo incernierato a innesto

La piastra di tenuta piatta a sgancio rapido con profilo incernierato a innesto è stata progettata esclusivamente per un accesso rapido e semplice all'interno della canalina senza l'uso di un utensile.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Codice colore ANSI 61
Finish Galvanized; Verniciatura a polvere
Colore Grigio Chiaro
Materiale Acciaio elettrozincato
Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.