Tetto parapioggia | Casse, ARF
Hover to magnify image or click to enlarge
Tetto parapioggia | Casse, ARF
Un tetto parapioggia in lamiera d'acciaio fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Da inserire come protezione esterna su armadi singoli. La tettoia è leggermente inclinata. É richiesta una lavorazione meccanica.Aumenta le dimensioni della cassa di 60 mm in altezza, 20 mm in profondità e 20 mm in larghezza.
- Materiale: Lamiera di acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 tetto parapioggia con accessori di montaggio.
- Ulteriori informazioni: Per l'esposizione a livelli elevati di radiazioni UV, l'ARF deve essere ordinato con un rivestimento di vernice in poliestere al 100%. Per gli ambienti umidi, si consiglia un ulteriore rivestimento con primer anticorrosione. La resistenza alla corrosione deve essere presa in considerazione per le applicazioni per esterni o interni. L'ARF non è compatibile con le cerniere a 180º MMH.
Specifiche
Spessore | 1.5 mm |
Spessore | 16 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.