Lampada per piccoli contenitori, TL
Hover to magnify image or click to enlarge
Lampada per piccoli contenitori, TL
Lampada a LED per cassa, a basso consumo ed economica, che può essere installata in qualsiasi cassa. Utile quando è necessario eseguire interventi di manutenzione sul campo.
Standard industriali
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Fornitura: Una lampada con cavo di alimentazione lungo 1.75 m, un cavo di collegamento lungo 140 mm per collegare le luci tra loro e materiale di montaggio.
- Colore della lampada: 4000 K (bianco neutro).
- Connesioni: Alimentazione, 2 poli. Cablaggio passante, 2 poli.
- Tipo di lampada: LED.
- Temperatura operativa: -5 °C … +45 °C.
- Voltaggio di esercizio: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.
- Descrizione: Sistema di illuminazione economico e a risparmio energetico, fissabile con le viti o con il nastro adesivo in dotazione. L'uscita di alimentazione consente alle luci di essere collegate l'una all'altra mediante il cavo seriale incluso. Collegabili in serie fino a una potenza massima di 100 W.
- Approvazioni: CE, EAC.
- Materiale: Corpo in policarbonato, tappi terminali in ABS, tappo protettivo in PMMA.
- Lamp type: LED
- Operating temperature: -5 °C +45 °C
- Operating voltage: 220 V - 240 V ~, 50 Hz
Specifiche
Materiale | Policarbonato; ABS |
Colore | Grigio Chiaro |
Finish | Smooth |
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.