Barre di supporto trasversale della struttura girevole, ESFB
Hover to magnify image or click to enlarge
Barre di supporto trasversale della struttura girevole, ESFB
Le barre di supporto consentono il montaggio di telaio girevoli a tutta altezza e ad altezza parziale, nonché il montaggio di accessori aggiuntivi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Per il montaggio in altezza di telai girevoli in acciaio
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Specifiche di montaggio: Le barre di supporto (ESFB) da 600 mm possono essere anche montate direttamente in armadi di ampiezza 1200 mm tramite barra divisoria VBD. Le barre di supporto (ESFB) da 800 mm possono essere montate direttamente in armadi di ampiezza 1600 mm.
- Quantità nell'imballaggio: Un kit completo per una struttura girevole.
Specifiche
Spessore | 3 mm |
Spessore | 11 ga |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Colore | n/a |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.