Cassetta di derivazione in lamiera d'acciaio, STB
Hover to magnify image or click to enlarge
Cassetta di derivazione in lamiera d'acciaio, STB
La gamma di cassette di derivazione in lamiera d'acciaio, STB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma STB è adatta ad ambienti interni difficili. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Lamiera di acciaio da 1.2 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. 4 fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete. Supporti per guide DIN/piastra di montaggio.
- Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano estruso.
- Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.
- Protezione: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Finitura: RAL 7035, verniciatura a polvere.
- Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.
Specifiche
Body Thickness | 1.2 mm |
Spessore della porta | 1.2 mm |
Body Thickness | 18 ga |
Spessore della porta | 18 ga |
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Acciaio elettrozincato |
Finitura | Verniciatura a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.