Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Termostato, ETR200

Questo termostato a temperatura regolabile, ETR200, per qualsiasi armadio o cassa, con contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), viene utilizzato per controllare i dispositivi installati. Tali dispositivi, che potrebbero essere una ventola con filtro o un riscaldatore ventilato, devono attivarsi o disattivarsi al livello di temperatura richiesto, impostato dall'utente. Il risultato è una riduzione dei costi di esercizio. La versatilità del prodotto è elevata grazie alla possibilità di controllare il raffreddamento o il riscaldamento mediante i due diversi tipi di contatto contenuti all'interno dello stesso termostato.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Data Copied
Metrico   |   Imperiale
Vantaggi
Risorse
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.