Supporto universale per canalina, CONH
Hover to magnify image or click to enlarge
Supporto universale per canalina, CONH
Si tratta di un supporto universale per il montaggio della canalina per cavi sul telaio della cassa e sul telaio della porta o su un accessorio. È facile da montare e fornisce un fissaggio solido e sicuro.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessorio
Caratteristiche
- Descrizione: Supporto universale canalina per cavi CON. Può essere montato orizzontalmente o verticalmente ogni 25 mm sul profilo forato della struttura porta, del telaio armadio o su un profilato accessorio.
- Materiale: Policarbonato.
- Quantità nell'imballaggio: 10 pezzi.
- The universal conduit holders, can be mounted onto either side mounting profiles, CMB, or door profiles, DCP
- Universal holder for cable conduit CON
- Can be mounted horizontally or vertically on any 25 mm hole pattern of the door frame, enclosure frame or accessory profile
- Package Quantity: 10
Specifiche
Colore | Grigio Chiaro |
Materiale | Policarbonato |
Finish | Smooth |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.